Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

216464
M22-XAK

Eaton Moeller® series M22 Label, Emergency-stop/switching off, yellow, D=90mm, blank

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216464
EL Number
2335119
EAN
4015082164645
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV

Toimilaite

Inscription
None
Language
Other
RAL-number
1004

Ympäristön olosuhteet

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tiedonsiirto

Connection to SmartWire-DT
No

Suunnittelun todentaminen

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Yleistä

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
90 x 90 mm

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.