Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

218261
M22-XDP-S-X7

Eaton Moeller® series M22 Button plate, mushroom black, arrow symbol M22-XDP-S-X7

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218261
EL Number
2335837
EAN
4015082182618
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Toimilaite

Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Ympäristön olosuhteet

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tiedonsiirto

Connection to SmartWire-DT
No

Suunnittelun todentaminen

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Yleistä

Product Category
Accessories
Suitable for
Mushroom head push button
Used with
M22(S)-D(R)P-…

Vientituotteen tekniset tiedot

Asennusohjeet

eCAD model

mCAD model

Piirrokset

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.