Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

281198
DILM65-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM40-65

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
281198
EL Number
3735311
EAN
4015082811983
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
7 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508

Ympäristön olosuhteet

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Suunnittelun todentaminen

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Yleistä

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.