Lataa dokumentti () / 20

5P650IRG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 650 VA, 520 W, tulo: C14, lähdöt: (4) C13, räkkimalli, 1U

General specifications

Product Name
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalog Number
5P650IRG2
EL Number
8420429
EAN
3553340710292
Product Length/Depth
361 mm
Product Height
43.2 mm
Product Width
438 mm
Product Weight
8.6 kg
Compliances
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional information

Rakennetyyppi
482,6 mm (19") laite
Enclosure
Musta/hopea
Package contents
  • Räkkiasennussarja
  • Kaapelin lukitusjärjestelmä
  • USB-kaapeli
  • (2) IEC-IEC-kaapeli
  • Pikaopas
  • Turvallisuusohjeet
Phase (output)
1
Auto shutdown function
Kyllä
Rack size
1U
Väri
Musta/hopea
Rack mounting kit
Kyllä
Tehokkuus enimmäiskuormalla
97
Phase (input)
1

Battery

Runtime graph
Battery type
Lyijyhappo, ylläpitovapaa (vaihdettava)
Battery replacement
Käyttäjän vaihdettavissa
Battery quantity
2
Battery management
ABM tai vakiojännitelatausmenetelmä (käyttäjän valittavissa), automaattinen akkutesti, syväpurkaussuoja
Battery rating
6 V / 9 Ah
Extended battery capability
Ei

Communication

Communication
  • USB-portti (HID-yhteensopiva)
  • Sarjaportti (RS232)
  • Riviiliitin etäkäynnistystä/-sammutusta ja virran etäkatkaisua varten
  • Relelähtö (2 ulostuloa, optoerotin, RJ45-liittimellä)
Ethernet interface
En
Potential free switch contact
Kyllä
Expansion slots
Yksi paikka valinnaiselle tiedonsiirtokortille
Software compatibility
Eaton Brightlayer -ohjelmistopaketti
Type of interface
Muu

Electrical input

Tuloliitäntä
C14
Input nominal voltage
230 V oletusarvo (200/208/220/230/240 V)
Nimellinen taajuus
50–60 Hz
Input voltage range
160–294 V (säädettävissä 150–294 V)
Input frequency range
47–70 Hz (50 Hz:n järjestelmä), 56,5–70 Hz (60 Hz:n järjestelmä), 40 Hz alhaisen herkkyyden tilassa

Electrical output

Jännite
230 V
Liitin
(4) C13
Wattage
520 W
Output voltage range
230 V (+6/-10 %)
Output frequency
50/60 Hz
Lähdön nimellisjännite
230 V oletusarvo (200/208/220/230/240 V)
Topologia
Line-interaktiivinen

Environmental

Korkeus
3 000 m
Noise level
< 35 dB mitattuna 1 metristä
Temperature range
0–40 °C (32–104 °F)
BTU-luokitus
Verkossa: 53, akku: 461 BTU/h
Suhteellinen kosteus
0–90 % ei kondensointia

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.