Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

744-F0116-00P

Eaton DG1 Field bus module CANopen for variable frequency drive DG1

General specifications

Product Name
Eaton DXG Communication module
Catalog Number
744-F0116-00P
EAN
4015081759668
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Communication

Protocol
CANopen®

Connection

Connection type
Plug-in connection

Design verification
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
General information

Accessory/spare part type
Communication module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Vientituotteen tekniset tiedot

Asennusohjeet

Käyttöoppaat

Piirrokset

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.