Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PV-315A-2XL

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-315A-2XL
EAN
5996516000434
UPC
051712372138
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
205 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
1362.137 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL 2579
CSA Certified
IEC Rated
CCC pending

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
SD2XL-S-PV XL Fuse base

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
315 A
Class
Class gPV
Interrupt rating
33 kAIC
Pre arc (I2T)
17600
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
75 W

Tuotteen tekniset tiedot

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fitted with:
Blade without bolt holes
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2XL
Fuse type
PV-2XL

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.