Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

SD1XL-S-PV

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, size 1XL PV Fuse Base, 1500 Vdc, 250A

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
SD1XL-S-PV
EAN
5027590419116
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
77.3 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
250 A
Class
Class gPV
Voltage rating
1500 Vdc

Tuotteen tekniset tiedot

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse size
1XL

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.