Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Déclenchement manuel d'alarme pour systèmes de sécurité indencie adressables
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Déclenchement manuel d'alarme pour systèmes de sécurité indencie adressables

Le déclenchement manuel d’alarme adressable d'Eaton a été l'un des premiers déclencheurs avec protection plastique repositionnable sur le marché. Offrant un design attrayant, un adressage logique et des raccordements robustes, le déclencheur est le leader du marché en termes de vitesse d'installation grâce à son clip à ajustement rapide.

Disponible en options intérieures et extérieures, le déclencheur peut également être monté en saillie à l'aide de la fixation arrière BESA ou encastré en utilisant les collerettes vendues séparément. En plus des collerettes d'encastrement, une gamme complète d'équipements complémentaires est à votre disposition, notamment des charnières de protection pour les zones de grande affluence, des entretoises, un kit de pièces de rechange et des protections en verre en pack de 5 pièces.

La version pour montage en saillie est classée IP42 pour la protection contre la condensation, tandis que la version extérieure est classée IP65, étanche à la poussière et à l'eau. Une fonctionnalité de test permet la commande simple et rapide du déclencheur à l'aide de la touche de réinitialisation qui se trouve dans la boîte à côté de la protection en verre. Quant à la LED d'état située sous la protection, elle est en mesure de fournir les indications nécessaires en cas de déclenchement.

Déclenchement manuel d'alarme pour systèmes de sécurité indencie adressables
Mise en service 
Mise en service et maintenance faciles
Options 
En saillie, encastré, en intérieur ou extérieur
Raccordements résistants
Boucle d'entrée et de sortie distinctes

La simplicité est la clé

Avec la gamme de déclencheurs adressables, vous pouvez choisir entre une protection en verre remplaçable ou une protection en polycarbonate repositionnable par souci de commodité.

Elle est également équipée d'une touche de réinitialisation qui permet de tester et de réinitialiser le dispositif ou bien de retirer le couvercle avant pour remplacer la protection en verre. Quelle que soit la version que vous choisissez, bénéficiez d’une facilité d’opération inégalée.

Une installation adaptée à vos besoins, à l'intérieur ou à l'extérieur

Choisissez parmi les options de montage en saillie (boîtier d'encastrement fourni) ou de montage encastré (boîtier d'encastrement standard au Royaume-Uni). Une version extérieure IP65 est également disponible en option pour une protection contre les conditions plus difficiles (humidité, poussière, etc.).

Grâce à l’adressage logique, gagnez du temps et évitez les erreurs potentielles

L’adressage logique est essentiel pour mettre en place un système comprenant plusieurs centaines d'appareils. Dans le cadre d'un adressage physique, l'ingénieur doit régler manuellement l'adresse de l'appareil sur le système, ce qui peut prendre du temps et être une cause potentielle d'erreurs si l'on travaille sur un système comptant jusqu'à 200 appareils. Contrôlé depuis l'interface, l'adressage logique permet d'automatiser le processus d'attribution des adresses grâce à un processus d'auto-apprentissage.

Protégez les performances de votre système avec un isolateur court-circuit

Faisant partie intégrante de tous nos dispositifs adressables, des disjoncteurs assurent la protection de l'intégrité de la boucle contre les défaillances qui pourraient nuire au fonctionnement du système. En cas de court-circuit, les disjoncteurs assurent le fonctionnement continu des appareils adjacents de la boucle et évitent ainsi que le système de détection et d'alarme incendie soient endommagés.

Options, équipements complémentaires et pièces de rechange

Une gamme d'équipements complémentaires et de pièces de rechange est disponible pour le déclencheur manuel adressable, notamment des collerettes de finition, des lamelles, des caches en polycarbonate contre les déclenchements accidentels, des clés etc.

Couvercle de protection rabattable
Pièces de rechange (plastique ou verre)
Clé de réinitialisation et de test de rechange
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Version étanche
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858