Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Retenue de porte compacte pour les systèmes de sécurité incendie conventionnels
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Retenue de porte compacte pour les systèmes de sécurité incendie conventionnels

Les retenues de porte magnétiques compactes conventionnelles d'Eaton se distinguent par leur prix compétitif, leur facilité d'installation et leur style discret. Ces dispositifs fiables sont idéaux pour une large gamme d'applications, telles que les maisons de repos, les hôpitaux et les couloirs très fréquentés.

En temps normal, les retenues maintiennent les portes ouvertes, mais en cas d'activation de l'alarme incendie, elles les débloquent automatiquement pour empêcher la propagation du feu.

Deux options sont disponibles : la version alimentation secteur 230Vac à 240Vac et la version 24Vdc à partir d'une alimentation externe.

Retenue de porte compacte pour les systèmes de sécurité incendie conventionnels
Options d'alimentation
Alimentation réseau ou 24Vdc
Installation rapide
Couvercle avec attache à fixation rapide
Montage
Mural ou au sol (avec bride de fixation)

Empêcher la propagation du feu par déblocage automatique des portes

Dans les environnements très fréquentés, comme les hôpitaux ou les écoles, les portes doivent souvent être maintenues ouvertes, mais des précautions doivent être prises en cas d'incendie. Connectées à votre système d'alarme incendie conventionnel, les retenues de porte Eaton se débloquent automatiquement dès l'activation de l'alarme incendie. En ralentissant considérablement la propagation du feu, ces dispositifs aident ainsi à sauver des vies.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858