Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
CMSI ET/MT type B - Equipement d'alarme de type 2a
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CMSI ET/MT type B - Equipement d'alarme de type 2a

Le CMSI ET/MT est un centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel de type B. Il est équipé d'un eUnité de Gestion d'Alarme (UGA) et permet de gérer jusqu'à 128 Zones de sécurité (ZS).

Cet équipement d'alarme de type 2a est idéal pour les établissements nécessitant 8 à 80 zones de détection manuelle (établissements scolaires, magasins,...) mais où la détection automatique d'incendie n'est pas exigée. Grâce à ce CMSI vous pourrez actionner le compartimentage, le désenfumage, l'évacuation, les portes coupe-feu et les coffrets de relayage.

CMSI ET/MT type B - Equipement d'alarme de type 2a

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 406 x 612 x 136 mm
  • Couleur : gris clair
  • Boîtier auto extinguible 750°C - IP 305
  • Conventionnel
  • Tableaux composé de 2 boîtiers ou plus
  • Dispositif de gestion équipé des touches et de l'écran de programmation
  • Alimentation interne
  • 8 boucles de 32 déclencheurs manuels
  • Pré-équipé pour 8 lignes de télécommandes, équipé de 4 voies, extensible à 16
  • Normes NF
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858