Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
DM anti-déflagrant - Déclencheurs manuels
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DM anti-déflagrant - Déclencheurs manuels

Si votre système de sécurité se trouve en zone explosible, il est nécessaire d'installer des produits certifiés ATEX. 

Le déclencheur manuel anti-déflagrant est un organe de déclenchement étanche conventionnel idéal pour toutes les zones à risques tels que : déchetterie, entrepot, plateforme pétrolière ou industrie.

DM anti-déflagrant - Déclencheurs manuels
ATEX
Détection pour zone explosible

Caractéristiques principales

  • Utilisation pour zone à risque gaz
  • Couleur : rouge
  • IP66
  • Certification ATEX
  • Température d'utilisation : -40°C +70°C
  • Livré avec membrane déformable et glace
  • Vitre pré-cassée
  • Livré avec clé de test et réarmement
  • Possibilité d'adjoindre un clapet de protection
  • Existe avec indicateur d'alarme intégré
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858