- Dimensions : 120 x 50 mm
- poids : 200g
- Couleur : blanc
- Température d'utilisation : 4°C à 40°C
- Secouru par piles (alcaline ou lithium) fournies
- Dispositif antivol
- Bouton Test simple à utiliser
Les détecteurs de chaleur sont des détecteurs automatiques à piles qui contribuent à la prévention d'incendie dans l'habitat. Il est notamment placer dans les zones où les détecteurs de fumée ne sont pas appropriés à cause des risques de déclenchements intempestifs (ex : cuisine, garage).
Un module d'inteconnexion radio vous permet de connecter jusqu'à 12 connecteurs entre eux sans fils.
0 800 336 858