Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

IRY2 - Détecteur de flamme

IRY2 est un détecteur automatique de flamme utilisant le spectre des infrarouges moyens.

Il compose les systèmes de sécurité incendie destinés à la protection des locaux contenant des matières inflammables liquides ou gaz. C'est un détecteur de flamme infrarouge de type conventionnel pour tableaux de détection.

IRY2 - Détecteur de flamme
Praticité
Installation simple grâce à différentes sorties de câbles, arrière et côtés.
Test simple
Un aimant placé à côté du détecteur permet de déclencher le test.
Ajustable
Sensibilité du détecteur réglable.

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 104 x 42 mm
  • Poids : 125g
  • Couleur : blanc
  • IP20
  • Température de fonctionnement : -10°C à 55°C
  • LED rouge
  • Matière : ABS AE
  • Infra-rouge
  • Conventionnel
  • Angle de vision : 45°
  • Certification : CE DPC NF

Un produit performant pour une sécurité optimum

Le détecteur de flamme IRY2 combine deux capteurs infra-rouge qui permettent de mesurer la présence exclusive de CO2. L'analyse des signaux reçus est associée à un traitement numérique et analogique adapté afin de délivrer une inormation d'alarme précis vis à vis des phénomènes indésirables.

Un détecteur qui s'adapte à vos installations

La sensibilité est réglable avec un outil spécifique. On peut ainsi obtenir les 3 classes définies pour les 2 foyers types de la norme EN54-10 :

- Classe 1 : distance ≥ 25m

- Classe 2 : distance ≥ 7m

et implicitement :

- Classe 3 : distance ≥ 12m

IRY2 est réglé en classe 2 (et 3) en sortie d'usine.

Une réactivité renforcée grâce à la signalisation lumineuse

IRY2 est pourvu d'une LED rouge qui emet un signal lumineux dès lors qu'il détecte une anomalie. Ainsi, vous identifierez de manière plus rapide le détecteur en alarme.

Certifications

Produit conçu et certifié selon les normes CE, DPC et NF.

Il est notamment certifié NF EN 54-10 et NF-SII :LIR-002-D.

certification NF - label afnor
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858