- Dimensions : 393 x 386 x 138 mm
- Couleur : Gris clair
- Boîtier autoextinguible 750°C
- IP205
- Conventionnel
- Autonomie : 12h veille - 5min alarme
L'ECB est un tableau d'alarme et un centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel, avec unité de gestion d'alarme (UGA) qui permet de gérer l'évacuation du bâtiment dans le cadre d'un équipement d'alarme de type 2a.
La gamme ECB est idéale pour les petits établissements nécessitant 2 à 8 zones de détection manuelle conventionelle, la gestion de quelques zones de mise en sécurité (établissements scolaires, magasins…) mais où la détection automatique d'incendie n'est pas exigée.
L'ensemble de la gamme ECB gère 4 zones de sécurité différentes et permet : Le compartimentage, le désenfumage, la gestion des porte coupe-feu et l'évacuation.
Références | Produits | Désignations |
NUG31163 | ECB 202 | Tableau type 2a équipé 2 boucles avec UGA |
NUG31164 | ECB 204 | Tableau type 2a équipé 4 boucles avec UGA |
NUG31165 | ECB 208 | Tableau type 2a équipé 8 boucles avec UGA |
NUG31232 | ECB 3008 | CMSI de type B équipé 4 lignes MT avec EA 2a - 8 boucles |
NUG31234 | ECB 4008 | CMSI de type B équipé 4 lignes ET/MT avec EA 2a - 8 boucles |
Références | Désignations |
NUG31126 | Carte 4 relais OF - 1A / 30 Vcc (non compatible avec ECA 4000) |
NUG32077 | Carte 10 relais OF - 1A / 30 Vcc (non compatible avec ECA 4000) |
NUG31064 | Carte de câblage 2 départs sirènes (non compatible avec ECA 4000) |
ECB 200 | ECB 3008 | ECA 4008 | |
Boîtier : | Autoextinguible 750 °C - IP 205 | ||
Coloris : | Gris clair RAL 7035 | ||
Dimensions L x l x h : | 393 x 386 x 138 | ||
Tension Alimentation / Classe : | 230 V ~ 50/60 Hz / Classe II | ||
Batterie : | Plomb étanche 12 Vcc 7 Ah | ||
Autonomie : | 12 h de veille + 5 min d’alarme | ||
Alimentation sortie Diffuseurs Sonores : | Interne ou externe | AES externe | |
Nombre de Diffuseurs Sonores avec alim. Interne : | exemple : 32 DSB 3000 ou 4 DSME 3000 ou 2 x 32 DSB 3000 avec NUG31064 | AES externe | |
Puissance sortie Diffuseurs Sonores avec alim. Interne : | 24 V / 0,8 A | AES externe | |
Puissance sortie Diffuseurs Sonores avec alim. Externe : | 24 V / 2 A - 48 V / 1,25 A | ||
Contact auxiliaire : | 1 contact OF 24 V / 2A - 48 V / 1,25A | ||
Nombre de zones de mise en sécurité : | NON | 4 | 4 |
Nombre de lignes de télécommande : | NON | 4 MT | 4 ET/MT |
Puissance maximum par ligne (avec alim. externe) : | NON | 24 V / 2 A - 48 V / 1,25 A | 24V / 1 A - 48 V / 1 A |
Unité de Signalisation : | NON | NON | OUI |
Contact défaut : | 1 contact OF 24 V / 2 A - 48 V / 1,25 A | ||
Contact évacuation : | 1 contact OF 24 V / 2 A - 48 V / 1,25 A | ||
Communication avec tableaux de reports : | Bus de communication (30 mA) | ||
Normes de référence : | NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936 et NF S 61-940 | ||
Numéro de certification : | CMSI 098 A | CMSI 097-A | CMSI 098 B |
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858
0 800 336 858