Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Sensea.CM Type A - Equipement d'Alarme de Type 1
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensea.CM Type A - Equipement d'Alarme de Type 1

Le Sensea.CM est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) qui peut gérer jusqu'à 176 commandes de mise en sécurité. Ces centrales existent en diverses configurations boîtiers pour fixation murale.

Elles sont livrées avec l'ensemble des cartes électroniques composant le CMSI. Il suffit de leur ajouter les facettes US/UCMC, les facettes UGA (Unité de Gestion d'Alarme) et les facettes arrêt/réarmement pour terminer la configuration selon le site à équiper.

Ce CMSI est à associer à l'ECS (Equipement de Contrôle et de Signalisation) de la gamme Sensea.EC

Configurable
Répond aux besoins spécifiques de votre site
Performant
Jusqu'à 176 commandes de mise en sécurité disponibles
Adressable
Permet de distribuer la mise en sécurité dans un bâtiment.

Caractéristiques principales

  • Dimensions : voir selon modèle
  • Couleur : gris métallisé
  • Boîtier : fond métal / face avant plastique
  • Ecran tactile
  • IP30 / IK03
  • Adressable
  • Configurable sur mesure
  • Jusqu'à 44 facettes disponibles
  • Gère jusqu'à 176 commandes de mise en sécurité

Une configuration sur mesure afin de répondre à tous vos besoins

Le Sensea.CM est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I) configurable sur mesure. Il peut accueillir jusqu'à 44 facettes et gérer jusqu'à 176 commandes de sécurité. Vous décidez des facettes et commandes qui seront installés sur votre CMSI, le rendant parfaitement adapté à votre site.
ecs-cmsi-sensea-cm-schema-application.png

Une réactivité maximale grâce à son système adressable

Le Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) Sensea.CM s'associe aux Systèmes de Détection Incendie (SDI) adressables ou conventionnels. Il permet d'assurer les fonctions d'évacuation, de désenfumage, de compartimentage et la gestion des asservissements techniques. Le Sensea.CM est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) utilisant des Voies de Transmission (VT) rebouclées et redondantes sur lesquelles sont raccordées des Matériels Déportés (MD) adressables. Il existe plusieurs versions de Matériels Déportés : MD1, MD4, MD4+, MDOD4 et MDOD8. Ces Matériels Déportés sont utilisés pour commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS).

Logiciel ouvert disponible pour une programmation facilitée

Votre Sensea.CM peut être configuré grâce à notre logiciel ouvert "Dianne". Celui-ci permet de préparer la programmation de votre CMSI sur ordinateur avant de l'injecter dans la centrale. L'utilisation du module est rapide et intuitive afin que vous puissiez gérer votre CMSI en toute autonomie.

Dimensions des boîtiers

Boîtier 1 unité

Sensea.CM boîtier 1 unité - dimensions

Configuration minimale du CMSI Sensea.CM, la version 1 unité permet la gestion de 4 facettes. Selon les facettes utilisées, jusqu'à 16 commandes de mise en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de :

  • La carte maître prinicpale
  • 1 carte d'extension
  • 1 carte borniers : 2 voies de transmission
    rebouclées
  • 1 carte 10 relais 
  • Alimentation 150W

Boîtier 2 unités

Sensea.CM boîtier 2 unités - Dimensions

Configuration 2 unités permettant la gestion de 12 facettes. Selon les facettes utilisées, jusqu'à 48 commandes de mise en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de : 

  • La carte maître principale
  • 1 carte esclave
  • 2 cartes d'extension
  • 2 cartes borniers : 4 voies de
    transmission rebouclées
  • 1 carte 10 relais
  • Alimentation 150 W

Boîtier 3 unités

Sensea.CM boîtier 3 unités - dimensions

Configuration 3 à 6 unités permettant la gestion de 20 à 44 facettes. Selon les facettes utilisées, 80 à 176 commandes de mise en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de : 

  • La carte maître principale
  • 2 à 5 cartes esclave
  • 3 à 6 cartes d'extension
  • 3 à 6 cartes borniers
  • 1 carte 10 relais
  • Alimentation 150 W

Les Matériel Déporté (MD)

Les Matériels Déportés se raccordent sur les voies de transmission du CMSI et permettent la gestion d'une à quatre lignes de télécommandes de DAS à raison de 5 DAS maximum par ligne. ils sont tous équipés d'un buzzer afin de faciliter leur localisation et leur mise en service. 

Les MD1, MD4 et MD4+ permettent de gérer en fonction de la programmation, des lignes de télecommande à Emission ou Manque de tension (ET/MT), des Diffuseurs Sonores/Lumineux, les contrôles de position d'attente et de sécurité des DAS, un contact sec (MD1 uniquement). 

Le Matériel Déporté adressable MDOD associé a l'Organe Déporté NUG31273 est raccordé sur une ligne du CMSI de la gamme Sensea.CM. Il est composé de 4 sorties (lignes de télécommandes) à Emission de Tension, Manque de Tension ou Diffuseurs Sonores et Lumineux. Ses switchs permettent l'adressage et ses cavaliers permettent la configuration des matériels. 

Le MD8R est équipé de 8 relais et permet de gérer les commandes d'arrêts techniques ou de non-stop ascenseur. Il est extensible à 16 relais.

accessoire-md

Certifications

Le Sensea.CM est conforme aux normes NF S : 

NF S 61-934 : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I)

NF S 61-935 : Unité de Signalisation (U.S)

NF S 61-936 : Equipement d'alarme (E.A)

NF S 61-940 : Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S)

certification NF - label afnor