Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Sensea.ECCM - Equipement d'Alarme de Type 1
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensea.ECCM - Equipement d'Alarme de Type 1

Le Sensea.ECCM adressable regroupe les fonctions d'Equipement de Contrôle et de Signalisation (Sensea.EC) et de Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (Sensea.CM) dans une même enveloppe.

Grâce à cela il peut dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de Type 1 adressable, gérer à la fois l'évacuation et la mise en sécurité d'un ou plusieurs bâtiments. Elle a été conçu pour simplifier l'installation du Système de Sécurité Incendie (SSI) et pour réduire l'encombrement.

Afin de répondre à vos besoins, la gamme est disponible en différentes configurations pré-équipées ou modulables.

Sensea.ECCM - Equipement d'Alarme de Type 1
Configurable
Répond aux besoins spécifiques de votre site
Encombrement réduit
ECS et CMSI combinés dans un boîtier unique
Adressable
Identifie le périphérique en état d'alarme

Caractéristiques principales

  • Dimensions : voir selon modèle
  • Couleur : gris métallisé
  • Boîtier : fond métal / face avant plastique
  • 2 écrans tactiles
  • Indices de protection : IP30 / IK03
  • Adressable
  • Configuration sur mesure
  • Jusqu'à 36 facettes disponibles
  • Gère jusqu'à 1024 points de détections
  • Gère jusqu'à 144 commandes de mise en sécurité

Une configuration sur mesure afin de répondre à tous vos besoins

Le Sensea.ECCM est un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), combiné dans un boîtier et configurable sur mesure. Il peut gérer jusqu'à 1024 points, une ou plusieurs zones d'alarmes et jusqu'à 44 commandes de mise en sécurité. 

Vous décidez des facettes et des différentes cartes qui seront installées dans votre système. Ainsi celui-ci sera parfaitement adapté à votre site.

ecs-cmsi-sensea-eccm-application-outside.png
ecs-cmsi-sensea-eccm-application-inside.png

Une réactivité maximale grâce à son système adressable

Afin de booster votre réactivité et de stopper un départ de feu rapidement, le Sensea.ECCM est pourvu d'un système adressable. Chaque point de détection utilise une adresse. Lorsque l'un d'entre eux est déclenché, l'adresse du détecteur s'affiche sur la centrale. Ainsi vous identifiez rapidement le lieu du départ de feu. L'adressabilité permet aussi de repérer si un périphérique est en défaut, vous pourrez donc effectuer la maintenance de vos appareils rapidement.

Logiciel ouvert disponible pour une programmation facilitée

Votre centrale peut être configurée grâce à notre logiciel ouvert "Dianne". Celui-ci permet de préparer la programmation de votre CMSI et de votre ECS sur ordinateur avant de l'injecter dans la centrale. L'utilisation du module est rapide et intuitif afin que vous puissiez gérer votre centrale en toute autonomie.

Les Modules Déportés (MD)

Les Matériels Déportés se raccordent sur les voies de transmission du CMSI et permettent la gestion d'une à quatre lignes de télécommande de DAS à raison de 5 DAS au maximum par ligne. Ils sont tous équipés d'un buzzer afin de faciliter leur localisation et leur mise en service.

Les MD1, MD4 et MD4+ permettent de gérer en fonction de la programmation, des lignes de télécommande à Emission ou Manque de Tensions (ET/MT), des Diffuseurs Sonores/Lumineux, les contrôles de position d'attente et de sécurité des DAS, un contact sec (MD1 uniquement).

Le Matériel Déporté adressable MDOD associé a l'Organe Déporté NUG31273 est raccordé sur une ligne du CMSI de la gamme Sensea.CM. Il est composé de 4 sorties (lignes de télécommandes) à Emission de Tension, Manque de Tension ou Diffuseurs Sonores et Lumineux. Ses switchs permettent l'adressage et ses cavaliers permettent la configuration des matériels. 

Le MD8R est équipé de 8 relais et permet de gérer les commandes d'arrêts techniques ou de non-stop ascenseur. Il est extensible à 16 relais. 

accessoire-md

Schéma de principe

Sensea.ECCM - Schéma de principe

Les certifications

Le Sensea.ECCM est conforme aux normes suivantes :

  • EN 54 partie 2 : Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)
  • EN 54 partie 4 : Equipement d'Alimentation Electriques (EAE)
  • NF S 61-934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
  • NF S 61-935 : Unité de Signalisation (US)
  • NF S 61-936 : Equipement d'Alarme (EA)
  • NF S 61-940 : Alimentations Electriques de Sécurité (AES)
certification NF - label afnor
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858