Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
SAT Tempo - Système d'alarmes techniques
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAT Tempo - Système d'alarmes techniques

La gamme de Systèmes d'Alarmes Techniques Tempo Eaton permet la signalisation de 2 à 64 défauts techniques filaires. 

Elle se compose d'un tableau d'alarme technique maître qui permet de reporter les  informations de 2, 4 ou 8 défauts et, si besoin, d'un réseau de boîtier d'extension 4 ou 8 défauts. 

Le SAT Tempo est constitué de 3 ou 4 relais programmables avec temporisation selon le modèle choisi. Le tebleau d'alarme technique maître communique avec les boîtiers d'extensions via un BUS de communication surveillée.

SAT Tempo - Système d'alarmes techniques
Design
Produit au design épuré et neutre
Praticité
Un grand volume de câblage
Modulable
Différentes options selon modèle

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 204 x 204 x 65 mm
  • Couleur : Blanc
  • IP30
  • Autonomie : 12h veille - 5 min alarme
  • Gestion 2, 4 ou 8 défauts
  • Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation
  • Secouru par des batteries intégrées
  • Surveillance du BUS de communication
  • 3 ou 4 relais programmables avec temporisation
  • Communication BUS entre le tableau principal et les tableaux déportés
  • Auto-contrôle des élèments du système
  • Reports d'informations
  • Possibilité de coupler jusqu'à 7 SAT de 2, 4 ou 8 défauts en réseau

Une diminution de risque dans vos établissements

Pour EATON, la sécurité de vos bâtiments est une chose essentielle.

C'est pourquoi les Systèmes d'Alarmes Techniques vont permettre de sécuriser vos installations. En effet, grâce à la signalisation des défauts techniques filaires, vous serez prévenu dès lors qu'un désagrément survient dans vos équipements. Ainsi le risque de problèmes encourus est amoindri.

un produit sécurisant

Notre gamme SAT Tempo s'assure que vos installation soient surveillées en permanence. Les boîtiers sont secourus par des batteries et les bus de communication sont surveillés par le tableau maître.

Un Système de Sécurité Incendie adapté à vos besoins

La gamme SAT Tempo s'adapte aux besoins spécifiques de votre établissement. Chaque boîtier propose différentes options en fonction de vos installations. De plus, Il est possible de coupler jusqu'à 7 SAT afin de couvrir une installation plus conséquente.

Les Systèmes d'Alarmes Techniques

Les SAT Tempo sont conçus afin de reporter les informations des défauts filaires pouvant survenir au sein de votre bâtiment. 3 modèles de SAT vous sont proposés, présentant chacune des options différentes afin de convenir à vos besoins particuliers.

eaton-system-d-alarmes-techniques-tempo-range.png

SAT 2 Tempo

  • Tableau de gestion 2 défauts
  • Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation
  • 3 relais programmables avec temporisation

SAT 4 Tempo

  • Tableau de gestion 4 défauts
  • Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation
  • 4 relais programmables avec temporisation

SAT 8 Tempo

  • Tableau de gestion 8 défauts
  • Différenciation des défauts permanents ou fugitifs via temporisation
  • 4 relais programmable avec temporisation
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858