Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
T2b Planète Pr - Equipement d'alarme de type 2b
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

T2b Planète Pr - Equipement d'alarme de type 2b

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore (BAAS) de type principale (PR) est un tableau principal permettant la gestion de 2, 4 ou 8 lignes de déclencheurs manuels. Il permet de diffuser le signal d'alarme grâce aux Blocs Autonomes d'Alarmes Sonores satellites (Sa). Il peut commander jusqu'à 200 BAAS(L) Sa ou SaME (Satellite avec messages enregistrés). 

Ce produit est conçus pour les établissements nécessitant un équipement d'alarme de Type 2b, tels que certains établissements scolaires par exemple, ou dans les établissement où l'utilisation d'une temporisation d'alarme restreinte n'autorise pas l'installation d'équipements d'alarme de type inférieur. 

T2b Planète Pr - Equipement d'alarme de type 2b
Produit performant
Gère jusqu'à 200 BAAS(L)
Câblage facilité
Grand volume de câblage et grand nombre d'arrivée de câble

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 204 x 204 x 65 mm 
  • Couleur : blanc 
  • IP30
  • Autonomie : 12h veille - 5mn alarme
  • Face avant tactile
  • Encombrement réduit
  • Tableaux répétiteur d'alarme sur bus 3 fil
  • 2, 4 ou 8 boucles de déclencheurs manuels
  • Conçu et certifié selon la norme NF C 48-150
  • Conforme à la norme NF S 61-936
  • Nombre maximum de BAAS(L) : 200
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858