Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
T2b Sa étanche - Equipement d'alarme de type 2b
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

T2b Sa étanche - Equipement d'alarme de type 2b

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux du type Sa (Satellite) ou SaME(Satellite avec message enregistré) Planète est généralement couplé au BAAS Pr. Il est utilisé dans les établissements nécessitant un équipement d'alarme de type 2b pour donner le signal d'évacuation. Il peut également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a.

Grâce à son indice de protection élevé (IP65 / IK07) et sa grande resistance au chlore et au milieu salin, cette gamme apporte une solution technique aux applications telles que les parking, piscines et centres thermaux.

La gamme Sa Planète se compose de trois types de blocs autonomes d'alarmes : Le BAAS qui permet la diffusion d'un son d'évacuation, le BAAL qui emet un signal visuel d'évacuation et le BAASL qui combine un signal sonore et lumineux d'évacuation. Le bloc autonome d'alarme sonore du type SaME diffuse au choix un message enregistré et/ou un signal d'évacuation.

T2b Sa étanche - Equipement d'alarme de type 2b

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 293 x 207 x 49 mm
  • Couleur : blanc
  • IP20 IK07
  • Diffuseur sonore classe B (95dB)
  • Autonomie : 72h veille - 5mn alarme
  • Son et/ou Flash rouge ou blanc (selon modèle)
  • Boîtier metallique robuste IP65 IK09
  • Résiste aux environnements salins et chlorés
  • 4 scénarii de diffusion possible
  • Messages synchronisés
  • Encombrement réduit
  • Grand volume de cablage
  • Communication par bus
  • Norme NF C 48-150
  • Norme NF S 61-936
  • Norme NF S 32-001
  • Compatible avec BAAS/BAAL/BAASL de type Ma et MaME de la gamme Planète
  • Compatible avec les anciennes générations (STI)
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858