Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
T3 Planète Ma - Equipement d'alarme de type 3
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

T3 Planète Ma - Equipement d'alarme de type 3

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux de type Ma (Manuel) ou MaME (Manuel avec message enregistré) Planète est utilisé dans les établissements recevant du public ou dans des établissements industriels pour donner le signal d'évacuation. 

La gamme Ma Planète se compose de trois types de blocs autonomes d'alarmes : le BAAS qui permet la diffusion d'un son d'évacuation, le BAAL qui emet un signal visuel d'évacuation et le BAASL qui combine un signal sonore et lumineux d'évacuation. Le bloc autonome d'alarme sonore du type MaME diffuse au choix un message enregistré et/ou un signal d'évacuation.

T3 Planète Ma - Equipement d'alarme de type 3

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 240 x 160 x 47
  • Couleur : blanc
  • IP20 et IK07
  • Diffuseur sonore classe B (90dB)
  • Autonomie : 48h veille - 5mn alarme
  • Son et/ou Flash rouge ou blanc (selon modèle
  • Diffusion message pré-enregistré (BAAS(L) MaME)
  • 4 scénarii de diffusion possible
  • Messages synchronisés
  • Surveillance de toutes les liaisons
  • Contrôle permanent du courant de charge batterie
  • Possibilité de raccorder indifféremment les déclencheurs manuels sur tous les BAAS(L) Ma de l'installation
  • Communication BUS
  • Fonction essai : tests simplifiés
  • Norme NF C 48-150
  • Norme NF S 32-001
  • Compatible avec les anciennes générations (STI)
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858