Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
T4 Planète - Equipement d'Alarme de Type 4
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

T4 Planète - Equipement d'Alarme de Type 4

Le T4 Planète est un tableau d'alarme de Type 4 qui permet la gestion de 1 ou 2 boucles de détection manuelle. Un diffuseur sonore est intégré au tableau ainsi qu'un diffuseur lumineux selon le modèle.

Il est adapté pour les petits Etablissements Recevant du Public (ERP) ou d'établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

T4 Planète - Equipement d'Alarme de Type 4
Ecologique
Réduction de l'impact sur l'environnement de 75%
Design
Produit esthétique aux couleurs discrètes
Simple à installer
Patère translucide, en nid d'abeille pour une fixation universelle

Caractéristiques principales

  • Dimensions : 240 x 160 x 47 mm
  • Couleur : Blanc
  • IP20 / IK07
  • Diffuseurs Sonore et Lumineux intégrés au tableau (selon modèle)
  • Déclencheur Manuel intégré au tableau (modèle NUG313217)
  • 1 ligne de Diffuseurs Sonore et/ou Lumineux
  • 1 ou 2 boucles de détection (selon modèle)
  • Secouru : 24h veille - 5min alarme
  • Solutions de surveillance de ligne
  • Contact auxiliaire d'alarme

Un produit éco-conçu pour favoriser votre engagement écologique

Aujourd'hui, on ne peut concevoir un produit sans penser à son impact environnemental sur la planète. Riche de son expérience et de son engagement précoce dans cette recherche avec sa gamme Planète, Eaton propose une gamme entièrement éco-conçue.

Une utilisation et une installation simple

Eaton a développé pour ses clients un produit intuitif et simple d'utilisation qui leur permettra de gagner du temps lors de l'installation de leur système incendie. En effet, la centrale est pourvue d'une patère transparente en nid d'abeille universelle qui permet une fixation rapide pour tous types d'installations. De plus, vous identifierez rapidement les défauts déterminés par la centrale grâce à ses LEDs visibles en face avant.

Une gamme esthétique pour une intégration parfaite dans tout environnement

La sécurité c'est essentiel, mais cela ne doit pas perturber l'esthétique de l'espace de vie quotidien. Ultra plate, cette gamme d'alarme sait se faire discrète et se fondre dans le décor grâce à son design moderne, ses couleurs discrètes et ses dimensions réduites.

Le tableau Type 4 Planète

Une gamme esthétique :

  • Des produits ultra fins
  • Des dimensions réduites
  • Des couleurs discrètes
  • Un design moderne

 

Simple à installer :

  • Patère translucide pour reprise instinctive des perçages existants
  • Patère en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide
  • Compatibilité électrique avec les anciennes installations Eaton
  • 2 modes de surveillance de ligne :
  1. Surveillance partielle
  2. Surveillance totale, avec possibilité de câbler des Déclencheurs Manuels avec voyants.


Facile à utiliser :

  • Clé universelle de réarmement intégrée
  • Mode test pour simplifier l'installation et la maintenance
  • Exploitation et installation simplifiées, voyants visibles de face ou du sol
type 4 Planète 2B flash
Type 4 Planète - Patère

L'éco conception

Un autre regard sur la conception des produits
schema-eco-concu-t4-planete.png
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858