Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

X3301 - Détecteur de flamme ATEX

Si votre système de sécurité incendie se trouve en zone explosible, il est nécessaire d'installer des produits certifiés ATEX. Le détecteur X3301 est un détecteur de flamme ATEX infra-rouge multifréquences conventionnel pour les feux d'hydrocarbures.

Sa technologie assure une protection continue notamment pour les applications nécessitant un niveau maximal de rejet des fausses alarmes et des performances extrêmement élevées en détection incendie.

Ce détecteur automatique étanche peut être installé en extérieur comme en intérieur. Il est idéal pour la détection en déchetterie, entrepot ou encore en industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

X3301 - Détecteur de flamme ATEX
ATEX
Détection pour Zone Explosible
Hautement performant
Rejet maximal des fausses alarmes et haut niveau de détection incendie
Flexibilité
S'adapte à tous les environnements et conditions extrêmes

Caractéristiques principales

  • Performances certifiées pour de multiples types de carburants et tailles de feu
  • Technologie infrarouge
  • Conventionnel
  • Plage de détection étendue pour les feux carbonés
  • Rejet maximum de fausses alarmes
  • Niveau de sensibilité multiple
  • Diagnostics de dérangement
  • Test optique automatiquement calibré pour chacun des capteurs éliminant ainsi le besoin d'utiliser une lampe-test externe
  • Dimensions : 330 x 270 mm
  • Couleur : rouge
  • Boîtier : allige d'aluminium
  • Poids : 2,5 Kg
  • IP66
  • Certification ATEX

Bénéficiez d'une protection supérieur contre les incendies grâce à ses performances extrêmes

Le Détecteur de Flamme X3301 a été testé et éprouvé rigoureusement afin de vous offrir des performances d'une fiabilité supérieure. Il a été conçu afin de détecter une vaste gamme de feux sur une grande distance et rapidement grâce à son large champ de vision. Ses algorithmes de détection intégrés permettent un rejet maximal des fausses alertes pour une détection ultra fiable.

Offrez à vos sites une détection maximale dans des conditions extrêmes

Le détecteur X3301 est fabriqué en aluminium et avec un indice de protection élevée (IP66) afin de résister dans des conditions environnementales extrêmes. En effet, il peut être installé en intérieur comme en extérieur, malgré des conditions météorologiques défavorables. Ce détecteur supporte également les environnements pourssiéreux ainsi que les hautes et basses températures (-55°C à +85°C). Ainsi il s'adapte parfaitement aux applications industrielles sévères.

En savoir plus sur les produits ATEX

La marque ATEX est un acronyme signifiant "ATmosphère EXplosible", il définit toutes les zones sur lesquels une explosion peut survenir dê à des réactions chimiques, machine etc... Les sites disposant de zones ATEX doivent classés celles-ci selon des catégories, pré-définies par la réglementation, afin d'évaluer et ainsi maitriser les risques relatifs à la possible explosion. Les produits certifiés ATEX sont spécialement conçus pour ces zones. Ils sont hautement testés afin de résister à des conditions extrêmes et avoir des performances maximales

Champs de vision pour un feu d'Heptane

eaton-detecteurs-automatiques-et-declencheurs-manuels-x3301-champ-vision-heptane.png
Champs de vision vertical avec détecteur monté à 45° par rapport à l'horizontale

Champs de vision pour un feu de Métane

eaton-detecteurs-automatiques-et-declencheurs-manuels-x3301-champ-vision-metane.png
Champs de vision vertical avec détecteur monté à 45° par rapport à l'horizontale
X3301 detecteur de flamme performances

Des performances testés et éprouvés

  1. Optiques chauffées pour s'adapter parfaitement aux sites froids ou humides
  2. Emplacement de câble intégré pour une installation simplifiée
  3. Boîtier en aluminium afin de résister à tous types d'environnements
  4. Rotule de fixation conçu afin de résister aux vibrations et ainsi certifier la stabilité du détecteur et optimiser ses performances
  5. Fonction d'Intégrité Optique automatique réglé directement en usine pour un fonctionnement continu
  6. Traceur d'évènements avec date et heure
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858