- Gestion des informations de l'ECS et du CMSI
- Filtres de sélection des zones à afficher
- Design moderne et esthétique
- Compatible avec les ECS & CMSI Sensea, ECA, ECB
- Dimensions réduites : 164 x 155 x 40 (mm)
Le Tableau de Report d’Exploitation (TRE) Replica Touch est équipé d’un écran tactile couleur et permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI). Il offre une grande facilité d’exploitation car il permet de gérer les données communiquées par l’ECS ou le CMSI. Il évite l’installation de deux tableaux de report d’exploitation distincts.
Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis. Son utilisation est ainsi facilitée pour le personnel du bâtiment. De plus, le grand écran couleur simplifie la lecture pour une exploitation plus sûre, ce qui permet des levées de doutes plus réactives.
Enfin son design épuré et neutre n’impacte pas l’architecture du bâtiment dans lequel il est installé.
Replica Touch offre également une sécurité accrue, en étant conforme à la nouvelle norme NF 61-941. Une pile est intégrée au tableau de report d’exploitation, et signale ainsi toute coupure de liaison avec l’ECS ou le CMSI.
L'écran en veille permet de faire ressortir le Report UGA, ainsi que le Report d'Unité de Signalisation avec leur différents voyants, qui sont normalement éteints, et s'allument lors d'un défaut ou d'un signalement d'alarme ou d'évacuation.
Enfin, ce nouvel écran de 4’’ offre une netteté d’image incomparable et une sensibilité améliorée.
Une pile est intégrée au tableau, et signale ainsi toute coupure de liaison avec l'ECS ou le CMSI.