Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Diffuseur d’alarme sélective sonore et visuelle LED à distance et certifié NF
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Diffuseur d’alarme sélective sonore et visuelle LED à distance et certifié NF

Utilisé en complément de l'alarme incendie, l'indicateur à distance à LED Fulleon a été conçu pour fournir une indication à distance discrète.

Polyvalent et fiable, il peut être utilisé avec la majorité des détecteurs de points de systèmes d'alarme incendie en tant que pré-alarme, ou pour signaler un détecteur dans un emplacement caché ou obscur.

La gamme comprend trois options, la plus courante étant l'indicateur LED simple à haute luminosité. Les deux autres options sont dotées d'un buzzer, avec une option DAGS certifiée NF, dont la puissance sonore se limite à 60 dB(A). Ces dernières sont destinées aux hôpitaux et aux autres applications du marché français où les niveaux sonores élevés sont nuisibles.

Diffuseur d’alarme sélective sonore et visuelle LED à distance et certifié NF
Discret
Conception compacte et discrète
Polyvalent
Compatible avec la majorité des détecteurs Eaton
Certifié sécurité incendie
Homologué NF pour une utilisation dans les hôpitaux français et ailleurs

Une notification de faible niveau permet d'indiquer avec discrétion une situation d'alerte. La gamme d'indicateurs à distance est largement utilisée dans les hôpitaux et les maisons de soins pour signaler une pré-alarme.

James Morgan, Global Product Manager

Optimiser les notifications de sécurité avec des témoins à distance

Compacts mais puissants, les indicateurs à distance LED sont des dispositifs d’alerte qui peuvent être utilisés avec plusieurs détecteurs de points tiers. A partir du panneau de commande, ils peuvent être configurés en tant que pré-alarme ou être activés lors de l'activation d'un détecteur en mode masqué, par exemple.

Indicateurs à distance LED pour les systèmes d'incendie conventionnels ou adressables

Les indicateurs à distance LED sont disponibles pour une utilisation avec les systèmes d'incendie Eaton conventionnels ou adressables et peuvent être utilisés avec le protocole de système adressable d'Eaton.

Certifié conforme à la norme EN54 - la norme protection incendie vitale

La norme européenne EN54 est obligatoire pour tous les composants d'un système d'alarme incendie. Elle a d'ailleurs été adoptée par de nombreux pays à travers le monde pour ses audits de qualité de fabrication rigoureux et ses tests de produits en laboratoire. Vous pouvez compter sur nos produits certifiés EN54 pour vous alerter quand il le faut.

Alarme discrète et haute efficacité grâce à la technologie piézoélectrique

Doté d'une conception modulaire, le dispositif permet de contrôler l'alarme sonore et visuelle indépendamment l'une de l'autre. Grâce à la technologie piézoélectrique, il offre une efficacité énergétique inégalée et la possibilité d'y ajouter un buzzer vous permet de le personnaliser en fonction de l'environnement.

Une histoire inscrite dans l'innovation et l'excellence en ingénierie

Depuis sa création en 1980, Fulleon a concentré ses activités sur le développement de systèmes d'alarme incendie rentables, offrant un rendement maximal avec une consommation énergétique minimale. Depuis la première sirène Roshni, avec son transducteur de mesures à armature basculante, jusqu'à la sirène piézoélectrique Symphoni, en passant par le diffuseur LED LX, nous avons acquis une solide réputation en matière de conception innovante et d'excellence technique.

One Eaton - le premier constructeur mondial de système d'alarme incendie

Avec les produits antidéflagrants ATEX de MEDC et les sirènes certifiées UL de Wheelock, notre gamme de produits, notamment les produits Cooper, Fulleon, JSB et Menvier, signifie que 1 système d'alarme incendie sur 5 installé est un produit Eaton*. Quel que soit votre secteur d'activité ou votre application, Eaton peut vous apporter une solution.

*(IHS Markit, 2018).

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858