Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Déclenchement manuel d'alarme en cas d’incendie, de fuite de gaz et déblocage des portes
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Déclenchement manuel d'alarme en cas d’incendie, de fuite de gaz et déblocage des portes

Le déclenchement manuel d'alarme est un dispositif essentiel pour permettre aux occupants de déclencher l'alarme en cas d'incendie ou de situation d'urgence, d'évacuer un bâtiment et d'ouvrir une porte automatique.

Premier déclencheur manuel d’alarme muni d’une protection en plastique repositionnable sur le marché, le déclencheur Fulleon est disponible en deux versions : La série CXL est équipée d'un indicateur LED et la série CXM est conçue pour les systèmes de sécurité incendie existants. Les deux modèles comprennent des options pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (étanche) et sont équipés d'éléments de protection repositionnables en verre et en plastique et d'une clé de réinitialisation/test.

La série CXL convient aux systèmes de sécurité incendie modernes, tandis que la série CXM offre des contacts inverseurs simples pour une utilisation avec des systèmes de sécurité incendie plus anciens et d'autres applications nécessitant une commutation jusqu'à la tension réseau. Cette gamme est disponible en plusieurs teintes, dont le rouge, le vert, le bleu et le jaune, pour des applications telles que la détection de gaz ou la retenue des portes.

Déclenchement manuel d'alarme en cas d’incendie, de fuite de gaz et déblocage des portes
Repositionnable
Version avec réinitialisation intégrée disponible pour une commodité inégalée
Tout-en-un
Conçu avec de nombreuses fonctionnalités pour réduire les stocks
Étanche
Version étanche disponible pour une utilisation à l'extérieur

La simplicité est la clé

Avec le déclencheur manuel d'alarme Fulleon, vous pouvez choisir entre une protection en verre remplaçable ou une protection en polycarbonate repositionnable par souci de commodité.

Ce déclencheur est équipé d'une touche de réinitialisation qui permet de tester et de réinitialiser le dispositif ou bien de retirer le couvercle avant pour remplacer la protection en verre. Quelle que soit la version que vous choisissez, bénéficiez d’une facilité d’opération inégalée.

Une installation adaptée à vos besoins, à l'intérieur ou à l'extérieur, avec montage en saillie ou encastré

Choisissez parmi les options de montage en saillie (boîtier d'encastrement fourni) ou de montage encastré (boîtier d'encastrement standard au Royaume-Uni) ; vous pouvez également choisir le déclencheur manuel Fulleon dans une version étanche IP66 pour les applications extérieures et intérieures difficiles.

Déclencheurs manuels d'alarme pour les applications autres que la protection incendie - à vous de choisir

Dans le cadre de votre projet, vous pouvez avoir besoin de différents déclencheurs destinés à des usages autres que les incendies. Les déclencheurs d'Eaton sont disponibles dans une variété de couleurs, notamment en rouge, vert, bleu et jaune. Ces derniers peuvent être utilisés pour des systèmes de contrôle d'accès ou d'alerte de gaz, ou d'autres applications pour répondre aux besoins de votre projet.

Certifié conforme à la norme EN54 - la norme protection incendie vitale

La norme européenne EN54 est obligatoire pour tous les composants d'un système d'alarme incendie. Elle a d'ailleurs été adoptée par de nombreux pays à travers le monde pour ses audits de qualité de fabrication rigoureux et ses tests de produits en laboratoire. Vous pouvez compter sur nos produits certifiés EN54 pour vous alerter quand il le faut.

Une histoire inscrite dans l'innovation et l'excellence en ingénierie

Depuis sa création en 1980, Fulleon a concentré ses activités sur le développement de systèmes d'alarme incendie rentables, offrant un rendement maximal avec une consommation énergétique minimale. Depuis la première sirène Roshni, avec son transducteur de mesures à armature basculante, jusqu'à la sirène piézoélectrique Symphoni, en passant par le diffuseur LED LX, nous avons acquis une solide réputation en matière de conception innovante et d'excellence technique.

Le mécanisme de réinitialisation polyvalent et la plate-forme adaptable du produit ont permis aux fabricants OEM du monde entier d'intégrer notre déclencheur manuel d'alarme dans leurs systèmes.

James Morgan, Global Product Manager

Équipements complémentaires et pièces de rechange

Toute une gamme d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour le déclencheur manuel d'alarme Fulleon, notamment un boîtier standard pour un montage en saillie, une protection en polycarbonate contre les déclenchements accidentels et des clés de rechange.

Tous ces éléments sont disponibles en paquets de 10 pour faciliter le transport et le stockage des installateurs, qu'il s'agisse de grands sites ou de plusieurs petits sites.

Protection en polycarbonate pour une sécurité accrue
Pièces de rechange (plastique ou verre)
Clé de réinitialisation et de test de rechange
Boîtier d'encastrement standard pour montage en saillie

One Eaton - le premier constructeur mondial de système d'alarme incendie

Avec les produits antidéflagrants ATEX de MEDC et les sirènes certifiées UL de Wheelock, notre gamme de produits, notamment les produits Cooper, Fulleon, JSB et Menvier, signifie que 1 système d'alarme incendie sur 5 installé est un produit Eaton*. Quel que soit votre secteur d'activité ou votre application, Eaton peut vous apporter une solution.

*(IHS Markit, 2018).

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858