Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Sirène d'alarme RoLP (Roshni Low Profile)
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sirène d'alarme RoLP (Roshni Low Profile)

Le RoLP (Roshni Low Profile) est la sirène d'alarme incendie conventionnelle leader du marché. Polyvalente et fiable, cette solution convient à pratiquement toutes les applications de sirènes d'alarme à travers le monde. Utilisée dans les bâtiments tertiaires et les applications de sécurité, sa conception robuste lui permet également d'être utilisée dans les régions montagneuses et les zones côtières. 

Certifiée pour la sécurité incendie dans plusieurs pays, équipée d'un boîtier étanche IP65 et offrant plusieurs options de montage, la sirène RoLP est un dispositif d'alarme incendie adapté à presque toutes les installations. 

Sirène d'alarme RoLP (Roshni Low Profile)
Conforme
Certifié pour la sécurité incendie dans de nombreux pays
Efficace
Coûts d'exploitation réduits grâce à sa faible consommation
Fiable
Fabriqué en plastique ABS avec option étanche IP65

Faible courant, haute performance, une technologie de pointe

Qu'il soit utilisé pour les télésièges dans les Alpes, en guise de signal sonore au démarrage, ou pour alerter les occupants des bâtiments du monde entier en situation de danger, le RoLP est un leader en matière de signalisation.

Avec une consommation aussi faible que 30 mA, cette sirène polyvalente est efficace et adaptable. Avec un choix de 32 tonalités (dont 6 certifiées sécurité incendie) et 5 options de base, il est très facile d'adapter le RoLP à votre application.

La sirène d'alarme RoLP vous offre une protection maximale, aussi bien pour la notification que pour la signalisation incendie.

La sirène RoLP, une des plus reconnues au monde, est dotée d'une flexibilité et d'une fiabilité qui en font le choix numéro un pour les installateurs et les ingénieurs.

James Morgan, Global Product Manager

Une histoire qui remonte aux premières technologies de communication

Avec plus de 2 millions de sirènes Roshni Low Profile (RoLP) vendues au cours de ces cinq dernières années, la fiabilité de ce produit est une évidence. Comment ce générateur de signal acoustique classique a t-il vu le jour ? Une idée originale de Fulleon, le RoLP a été créé en 1980 en adaptant brillamment la technologie utilisée dans les transducteurs téléphoniques. La cinquième génération étant aujourd'hui disponible, la sirène RoLP s'est imposée comme l'un des éléments clés de la gamme de produits Fulleon, devenue Eaton.

Une seule plateforme de produits pour une alerte unique et une synchronisation optimale.

Tous les produits de la gamme Roshni - Askari, Rolp, Flashni, CS200 et Squashni - sont équipés des 32 tonalités traditionnelles Fulleon, ce qui permet de synchroniser les différentes sirènes d'une même zone.

Une sirène conforme aux normes internationales pour les systèmes de sécurité incendie conventionnels

La gamme de sirènes d'alarme incendie RoLP a été certifiée par une tierce partie pour répondre aux exigences réglementaires, y compris EN54, en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique et en Australasie. Elle a été adoptée par de nombreux pays à travers le monde pour ses audits de qualité de fabrication rigoureux et ses tests de produits en laboratoire. Vous pouvez compter sur nos produits certifiés EN54 pour vous alerter quand il le faut.

Loud and Clear. Alerting when a life depends on it.

From commercial premises to off-shore oil platforms, an acoustic alert is typically the primary method of alarm.

Eaton has a library of over 100 industry-standard alerting tones to ensure that your notification is heard every time. Voice alert messages are available in multiple languages for fire evacuation, security or safety.

Icon speaker - white background.jpg

Une sirène adaptable conçue pour répondre aux diverses exigences de votre application

Conçue avec une adaptabilité optimale, la sirène RoLP est en mesure de répondre à tous les besoins de vos projets.

Disponible avec six socles différents pour s'adapter à toute une gamme d'entrées de conduits, elle offre une variété d'options d’étanchéité mais aussi des finitions esthétiques adaptées à l'installation.

Socle pour système d'alarme et de signalisation incendie Eaton - socle simple pour angle Midi

Socle simple pour angle Midi

Option d'ajustement flexible pour faciliter l'installation dans les coins ou lorsque l'utilisation de passe-câbles ou de joints d'étanchéité est préférable.

Socle pour système d'alarme et de signalisation incendie Eaton - Socle encastré

Socle encastré

Convient à tous les types de câblage apparent, indice de protection IP65 et débouchures pour le passage de câbles. 

Socle pour système d'alarme et de signalisation incendie Eaton - socle simple Midi « U »

Socle simple Midi « U » 

Option d'ajustement flexible pour faciliter l'installation dans les coins ou lorsque l'utilisation de passe-câbles ou de joints d'étanchéité est préférable.

Socle pour système d'alarme et de signalisation incendie Eaton - Socle plat

Socle plat

Idéal pour la dissimulation du câblage pour minimiser l'impact visuel de l'installation dans les applications où l'esthétique est importante.

Socle pour système d'alarme et de signalisation incendie Eaton - Socle « U »

Socle « U »

Convient à tous les types de câblage, indice de protection IP65 et débouchures pour le passage de câbles.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Dispositif de signalisation combiné

Un système de signalisation sonore et visuelle pouvant transmettre différents niveaux d'avertissement ou d'état.

Voir toute la gamme de nos systèmes d'alarme et de signalisation d'incendie

One Eaton - le premier constructeur mondial de système d'alarme incendie

Avec les produits antidéflagrants ATEX de MEDC et les sirènes certifiées UL de Wheelock, notre gamme de produits, notamment les produits Cooper, Fulleon, JSB et Menvier, signifie que 1 système d'alarme incendie sur 5 installé est un produit Eaton*. Quel que soit votre secteur d'activité ou votre application, Eaton peut vous apporter une solution.

*(IHS Markit, 2018).

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858