Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 9155 Marine

L'onduleur Eaton 9155 Marine (jusqu'à 15 kVA) est homologué par type par le DNV-GL et le BV et aussi par vérification de conception par le ABS. Avec sa conception compacte et ses batteries internes, l'onduleur Eaton 9155 Marine est idéal pour les applications nécessitant une densité de puissance élevée et un faible encombrement au sol.

Onduleur Eaton 9155 Marine
Technologie
Online
Puissance
8 – 30 kVA
Homologations
DNV-GL et BV (jusqu’à 15 kVA)

Conception certifiée.

La conception compacte de l'onduleur Eaton 9155 Marine avec batteries internes permet un gain d'espace considérable au sein des navires et des plateformes de forage. L'onduleur Eaton 9155 Marine (jusqu'à 15 kVA) est homologué par type par le DNV-GL et le BV et aussi par vérification de conception par le ABS, son montage et sa maintenance étant des plus faciles.

Fiabilité élevée

L'onduleur Eaton 9155 Marine est un produit testé et certifié pour les applications marines. Sa disponibilité et sa fiabilité sont les plus élevées de l'industrie grâce à sa technologie HotSync qui permet de mettre en parallèle jusqu'à quatre onduleurs à application marine Eaton 9155 pour assurer une capacité supplémentaire ou une redondance. L’alimentation de secours est renforcée par la gestion intelligente des batteries (ABM) et l'utilisation du système de chargement en trois étapes d'Eaton, qui prolonge considérablement la durée de vie de la batterie.

Économique et durable.

La technologie et le design innovants font de l'onduleur Eaton 9155 Marine une solution durable, avec un rendement et une densité de puissance élevés. Grâce à l'utilisation de matériaux durables et d'une technologie de fabrication très efficace, l'onduleur permet de réduire considérablement son empreinte carbone par rapport aux appareils concurrents. De plus, la présence du transformateur et des batteries internes vous évite d'avoir à installer des armoires et des câbles externes coûteux et encombrants.
Comment acheter des produits Eaton