Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Onduleur industriel Eaton 9PHD

L'onduleur Eaton 9PHD Marine est une solution fiable, efficace et à la pointe de la technologie qui peut être configurée pour de nombreuses applications industrielles. Il apporte au secteur industriel les avantages de la technologie IGBT moderne et modulaire en fournissant le coût global de possession le plus faible de sa gamme de puissance.

Technologie
Online (IGBT)
Puissance
30 – 200 kW
Rendement
97 %

Fiable.

Une perte d'alimentation imprévue dans des applications industrielles critiques peut entraîner un revers économique, des dommages physiques ou, dans le pire des cas, la perte de vies humaines. La fiabilité est l'exigence numéro un pour un onduleur industriel. L'onduleur industriel Eaton 9PHD assure un approvisionnement fiable en énergie propre et ininterrompue pour maintenir votre charge critique en état de marche quoi qu'il arrive. Fiabilité rime avec sécurité.

Efficace.

La fiabilité de l'onduleur est essentielle à la continuité de service, tout comme la performance financière. Le rendement élevé (jusqu'à 97% en mode double conversion) permet de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et ainsi pour le refroidissement. D’où une réduction des coûts et des émissions. L'efficacité de l'onduleur industriel Eaton 9PHD permet de réaliser des économies en termes de coûts, de poids, de place et sur le plan environnemental.

Polyvalent.

Quels que soient les changements - et quelle que soit leur rapidité - les onduleurs industriels Eaton 9PHD sont conçus pour assurer une alimentation électrique régulière et ininterrompue. Cette résilience, leader sur le marché, est le résultat de technologies avancées intégrées aux onduleurs Eaton 9PHD. Avec une large gamme d'accessoires optionnels, l'onduleur est conçu pour répondre aux exigences spécifiques terrestres et maritimes.

Technologies écoénergétiques d’Eaton

Gérez vos dépenses en utilisant les technologies éconergétiques d'Eaton
Comment acheter des produits Eaton