Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 9PHD Marine

L'onduleur Eaton 9PHD Marine est une solution fiable, efficace et à la pointe de la technologie qui peut être configurée pour de nombreuses applications maritimes &offshore. Il apporte au navire les avantages de la technologie IGBT moderne et modulaire en fournissant le coût global de possession le plus faible de sa gamme de puissance.

eaton-9phd-marine.jpg
Technologie
Online (IGBT)
Puissance
30 – 200 kW
Rendement
97 %

Fiable.

Une perte d'alimentation imprévue dans des applications maritimes et offshore critiques peut entraîner un revers économique, des dommages physiques ou, dans le pire des cas, la perte de vies humaines. La fiabilité est l'exigence numéro un pour un onduleur à application maritime. L'onduleur Eaton 9PHD Marine assure un approvisionnement fiable en énergie propre et ininterrompue pour maintenir votre charge critique en état de marche quoi qu'il arrive. Fiabilité rime avec sécurité.

Efficace.

La fiabilité de l'onduleur est essentielle à la continuité de service, tout comme la performance financière. Le rendement élevé (jusqu'à 97% en mode double conversion) permet de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et ainsi pour le refroidissement. Cela se traduit par une réduction des coûts et des émissions. L'efficacité de l'onduleur Eaton 9PHD Marine permet de réaliser des économies en termes de coûts, de poids, d'espace et sur le plan environnemental.

Polyvalent.

Quels que soient les changements - et quelle que soit leur rapidité - les onduleurs Eaton 9PHD Marine sont conçus pour assurer une alimentation électrique régulière et ininterrompue. Cette résilience de pointe est le résultat de technologies avancées intégrées aux onduleurs Eaton 9PHD. Avec une large gamme d'accessoires optionnels, l'onduleur est conçu pour répondre aux exigences spécifiques terrestres et maritimes.

Technologies écoénergétiques d’Eaton

Gérez vos dépenses en utilisant les technologies éconergétiques d'Eaton
Comment acheter des produits Eaton