Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Eaton ATS (Système de transfert de source)
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton ATS (Système de transfert de source)

Les systèmes Eaton ATS ont été conçus pour fournir une redondance d'alimentation aux serveurs et équipements réseau simple alimentation Les deux sources (principale et secondaire) sont directement connectées au système ATS. En cas de défaillance de la source principale, le transfert sur la source secondaire est automatique et instantané. L'ATS peut être connecté à plusieurs périphériques en même temps. Il vous épargne ainsi les coûts qu'induisent les unités d'alimentation redondantes.

Compact

Configuration 1U rack

Connectivité réseau

Les systèmes ATS 16 Netpack et ATS 30 fournissent une connectivité réseau. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à distance.

Panneau LCD

Les fonctionnalités de configuration et de mesure sont possibles par le biais de l’écran LCD du système ATS 16.
Comment acheter des produits Eaton