Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification
5 Résultats
Trier par
Eaton IEC 16A to 10A conversion cable for Eaton ATS 16
Eaton Cable, 2 Input power cords 16A EU for ATS
Eaton ATS Rack PDU, 1U, entrées (2) C20, 3,84 kW max., 16 A, 200-240 V, Prises 8XC13:1XC19
Eaton ATS rack PDU Netpack, 1U, entrées (2) C20, 3,84 kW max., 16 A, 200-240 V, Prises 8XC13:1XC19
Eaton ATS Rack PDU, 1U, entrées câblées, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, sortie câblée
* Les prix catalogue ne reflètent pas le prix réel du produit sur le marché. Consultez votre partenaire ou revendeur Eaton afin d’obtenir la tarification réelle.
Comment acheter des produits Eaton