Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Carte réseau Gigabit Eaton

La carte réseau Gigabit (Network-M2) est la dernière carte de gestion d’onduleur via Ethernet d’Eaton, offrant aux professionnels de l’informatique de nouvelles capacités et fonctionnalités intéressantes. Avec une vitesse et une cybersécurité améliorées, la carte réseau Gigabit assure la continuité des opérations en fournissant aux administrateurs des avertissements concernant les problèmes en attente et en les aidant à éteindre les serveurs et le stockage d’une manière ordonnée.

Leader en cybersécurité

La première carte de gestion réseau certifiée UL-2900-2-2 pour la cybersécurité.

Interface Web conviviale

Surveillance d’entreprise en temps réel via un navigateur web
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858