Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton In-line Metered Rack PDU

Les PDU In-Line Metered permettent d’upgrader les modèles Basic et peuvent être montés horizontalement ou verticalement en 0U dans un rack. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 PDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.

Eaton In-line Metered Rack PDU

Compatible réseau & LCD

La gamme Eaton PDU In-Line Metered est compatible réseau et comprend un écran LCD avancé pour une configuration facile.Elle comprend également des composants réseau changeables à chaud – sans modification de l'état des prises de sortie.

Système de facturation

Système de facturation IEC +/-1% : Mesurez votre consommation d’énergie (kWh) et en V, W et A avec une grande précision.

Mesure du courant

Mesure du courant d’entrée et des phases, disjoncteur, mesure du courant
Comment acheter des produits Eaton