FONCTION
|
Modbus / Logement
Web / SNMP
|
ONDULEURS PRIS EN CHARGE
|
5SC Rack et RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM
|
NUMÉRO DE CATALOGUE
|
INDGW-M2
|
RÉFÉRENCE
|
744-07774 |
SUPPORT DU PROTOCOLE
|
Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus |
TYPE DE LOGEMENT UPS
|
Mini-Slot
|
SUPPORT RÉSEAU
|
Ethernet 10/100/1000BaseT
|
SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HUMIDITÉ |
Oui, avec le sonde d’environnement Gen 2 (numéro de catalogue : EMPDT1H1C2, référence : 744-A4026)
|
SUPPORT LOGICIEL
|
Intelligent Power Manager 1.61 et supérieur, Intelligent Power Protector 1.61 et supérieur, tout système de gestion de réseau (NMS) compatible SNMP
|
MIB PRISE EN CHARGE
|
MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib
|
SYSTEME D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE POUR LE SHUTDOWN
|
Microsoft Windows, UNIX, et Linux
|
ASSISTANCE EN LANGUE LOCALE
|
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais
|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
|
0 à 40 °C
|
HUMIDITÉ EN FONCTIONNEMENT
|
Humidité relative de 90 % max. sans condensation
|
PUISSANCE D’ENTRÉE
|
5 à 12 V
|
CONSOMMATION DE COURANT
|
500/1000 mA max. en fonction de l'onduleur
|
ENCOMBREMENT (L x H x P)
|
132,08 x 66,04 x 43,18 mm |
POIDS (g)
|
70
|
RÉGLEMENTATION
|
Idem que UPS
|