Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Produit en fin de vie

Carte Ethernet & Modbus MS Eaton

Combinant les fonctions d'un agent SNMP, d'un serveur HTTP/web et d'une carte Modbus, la carte Ethernet & ModBus mini-slot Eaton permet de surveiller à distance votre onduleur via un système de gestion de bâtiments quelconque. Profitez de la liberté offerte par cette solution pour personnaliser et programmer des actions, comme les protocoles d'arrêt et le délestage, et pour recevoir des notifications immédiates en cas d'incident électrique, même à distance.

Carte Ethernet & Modbus MS Eaton

Interface Web conviviale

Surveillance d'entreprise en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec notification automatique des alarmes par e-mail

Intégration des données dans votre système de gestion des bâtiments

Surveillez les données clés sur la qualité du courant et l'état de l'onduleur de votre système.

Compatible avec les logiciels IPP et toutes les éditions d’IPM

Surveillez et gérez à distance les appareils électriques de votre environnement.

Soyez prêt en cas de pannes de courant prolongées

Créez des protocoles d'arrêt et de délestage personnalisables.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858