La gamme PDU Switched permet le contrôle des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs ePDUs. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 ePDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.