Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Onduleur Eaton 5P

L’onduleur Eaton 5P est à la pointe de la technologie line interactive. De 650 VA à 1550 VA, il est muni d’un écran LCD dernière génération et de la fonction de mesure d’énergie. 5P est l’onduleur idéal pour la protection de vos équipements réseaux & IT, de vos serveurs, switches, routeurs et autres équipements de stockage. Disponible en version Tour ou Rack.

Puissance
650-1550 VA
Technologie
Line-Interactive
Format
Rack ou Tour

Écran graphique LCD

Le nouvel écran graphique LCD fournit des informations claires sur l’état et les données d’alimentation de l’onduleur (en sept langues différentes). Des fonctions de configuration avancées sont également disponibles à l’aide des touches de navigation faciles à utiliser.

Haut rendement

Grâce à une conception électrique optimisée, la 5P offre un rendement maximal de 98 %, ce qui réduit les coûts de d’alimentation et de refroidissement. L’onduleur 5P peut également mesurer la consommation énergétique en kWh des équipements connectés. Ces valeurs peuvent être visualisées par l’écran LCD et/ou le logiciel de gestion d’alimentation.

Compatible solution de virtualisation

Avec une carte réseau optionnelle et la suite logicielle Intelligent Power® d’Eaton compatible avec les principaux OS, le 5P s’intégre facilement avec les plateformes de virtualisation comme VMware et Hyper-V.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858