Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification
6 Résultats
Trier par
Eaton 5PX, 1500i RT2U, 1500 VA, 1350 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Rack/tower, 2U
Eaton 5PX, 1500i RT2U Netpack, 1500 VA, 1350 W, Input: C14, Outputs: (8) C13, Rack/tower, 2U
Eaton 5PX, 2200i RT2U, 2200 VA, 1980 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (1) C19, Rack/tower, 2U
Eaton 5PX, 2200i RT2U Netpack, 2200 VA, 1980 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (1) C19, Rack/tower, 2U
Eaton 5PX, 3000i RT3U, 3000 VA, 2700 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (1) C19, Rack/tower, 3U
Eaton 5PX, 3000i RT2U Netpack, 3000 VA, 2700 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (1) C19, Rack/tower, 2U
* Les prix catalogue ne reflètent pas le prix réel du produit sur le marché. Consultez votre partenaire ou revendeur Eaton afin d’obtenir la tarification réelle.
Comment acheter des produits Eaton