Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification
3 Résultats
Trier par
Eaton Protection Station 650 USB FR, 650 VA, 400 W, Input: French, Outputs: (4) French, (4) French surge only, Tower
Eaton Protection Station 800 USB FR, 800 VA, 500 W, Input: French, Outputs: (4) French, (4) French surge only, Tower
Eaton Protection Station 500 FR, 500 VA, 250 W, Input: French, Outputs: (3) French, (3) French surge only, Tower
* Les prix catalogue ne reflètent pas le prix réel du produit sur le marché. Consultez votre partenaire ou revendeur Eaton afin d’obtenir la tarification réelle.
Comment acheter des produits Eaton