Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOSOL 30 Bière

L’agent de collage de sol de silice BECOSOL 30 Bière a été spécialement conçu pour la clarification de la bière et l’amélioration de la filtration dans l’industrie brassicole. La surface spécifique garantit une adsorption optimale des substances contenues dans la bière qui provoquent la turbidité et possède en même temps d’excellentes propriétés de floculation. Il présente une très grande pureté chimique et contient 30 % de dioxyde de silicium colloïdal pur.

BECOSOL 30 Bière
Matière du filtre
30  % de dioxyde de silicium colloïdal pur
Application
Floculation et stabilisation des boissons
Dosage
10 - 60 ml/hl

Caractéristiques principales

  • Adsorption des substances contenues dans la bière qui provoquent la turbidité
  • Clarification optimale de la bière traitée
  • Amélioration des propriétés de filtration de la bière
  • Dépôt compact
  • Très grande pureté chimique
  • Contient 30 % de dioxyde de silicium colloïdal pur
Comment acheter des produits Eaton