Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.
Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.
Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE1-F2 A pour câble non-armé assurent l’étanchéité antidéflagrante sur la gaine externe du câble ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière. Les brides d’amarrage intégrées permettent un parfait maintien des câbles soumis à des vibrations ou à des efforts de traction.
Adaptés aux installations IEC et NEC pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-1F2 A sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins.
Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.
Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.
Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.
0 800 336 858