Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADE-1F2 O’ring - Presse-étoupe pour câble non-armé

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE-1F2 O’ring pour câble non-armé assurent l’étanchéité antidéflagrante sur la gaine externe du câble ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière. Ils disposent également d'un joint torique intégré pour assurer une installation en toute simplicité. 

Adaptés aux installations IEC et NEC pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-1F2 O’ring sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins. Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires, pour faciliter le processus de commande et l’installation. 

Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC / Classe I, Zone 1, AEx e II / Classe I, Zone 2, AEx e II, Ex e II

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.

Conçus et certifiés pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

Les presse-étoupes ADE de la gamme Capri d'Eaton sont une solution idéale pour des températures de fonctionnement extrêmes de -60 °C à +140 °C. Le silicone utilisé pour la bague d’étanchéité a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales. Avec un indice protection IP66 et IP68, les modèles ADE-1F2 O’ring de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l'eau.

Opercule de protection intégré

A la livraison, la bague d’étanchéité est livrée avec un opercule de protection, détachable facilement et sans outil, qui assure une protection temporaire contre l’entrée de poussières et/ou d'eau avant la mise en place des câbles. L'équipement électrique est ainsi protégé, pendant le transport et la livraison, jusqu'à ce que le câble soit prêt à être installé.

Joint torique intégré

Avec le joint torique intégré, aucun joint supplémentaire n'est nécessaire.
Close up of the integrated o-ring on the ADE-1F2

Caractéristiques des presse-étoupes ADE-1F2 O’ring de la gamme Capri

3D Model of the ADE-1F2 o-ring
Integrated o-ring on the ADE-1F2 o
1. Avec le joint torique intégré, aucun joint supplémentaire n'est nécessaire. Le montage est ainsi plus rapide.
IP Sealing of the ADE-1F2 o-ring
2. Elastomère spécialement conçu pour garantir l’étanchéité antidéflagrante sur la gaine externe du câble.
External clamping on the ADE-1F2 o ring
3. Module d’amarrage externe (optionnel) pour un parfait maintien du câble.
Pour télécharger des images en 3D, veuillez contacter notre Service Clients.

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions.

Vous ne connaissez pas encore la gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858