Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADE-1F2 - Presse-étoupe pour câble non-armé

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE-1F2 pour câble non-armé assurent l’étanchéité antidéflagrante sur la gaine externe du câble, ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière. 

Adaptés aux installations IEC et NEC pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-1F2 sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins.

Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires, pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.

Capri ADE-1F2 - Presse-étoupe pour câble non-armé
Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC / Classe I, Zone 1, AEx e II / Classe I, Zone 2, AEx e II, Ex e II

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.

 

Une excellente résistance à la corrosion

Tous les presse-étoupes de la gamme Capri ADE d'Eaton sont fabriqués en laiton nickelé, un matériau reconnu pour sa bonne résistance à la corrosion et aux agents extérieurs. Le processus de nickelage chimique garantit un revêtement uniforme et de haute qualité (résistant à l'usure, au frottement, à l'abrasion et à la corrosion...) même dans des conditions extrêmes.

Conçus et certifiés pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

Le silicone utilisé pour les bagues d’étanchéité de la gamme Capri ADE d'Eaton a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales. Avec un indice de protection IP66 et IP68, les modèles ADE-1F2 de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l'eau.

Caractéristiques des presse-étoupes ADE-1F2 de la gamme Capri

Capri ADE-1F2 functions graphic

1. Elastomère spécialement conçu pour garantir l'étanchéité antidéflagrante sur la gaine externe du câble.

2. Module d’amarrage externe (optionnel) pour un parfait maintien du câble.

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions

Vous ne connaissez pas encore notre gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.

Drawings and Design Support

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858