Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Presse-étoupes et passages de câbles
Capri ADE-1FC - Presse-étoupe à résine pour câble non-armé
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADE-1FC - Presse-étoupe à résine pour câble non-armé

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE-1FC pour câble non-armé assurent l’étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs, ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière. 

Adaptés aux groupes de gaz IIC et aux installations NEC Classe 1 Div 1 pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-1FC sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins.

Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.

Capri ADE-1FC - Presse-étoupe à résine pour câble non-armé
Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
PARTICULARITE
Barrière d'étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC / Classe I, Zone 2, AEx e II, Ex e II

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.

Joint déluge rouge

Le joint déluge offre une protection accrue contre les infiltrations. Sa couleur rouge est spécifique aux presse-étoupe à résine, pour une identification rapide lors des inspections sur site.
Close up of the ADE-1F2 deluge seal

Opercule de protection intégré

A la livraison, la bague d’étanchéité est livrée avec un opercule de protection, détachable facilement et sans outil, qui assure une protection temporaire contre l'entrée de poussières et/ou d'eau avant la mise en place des câbles. L'équipement électrique est ainsi protégé, pendant le transport et la livraison, jusqu'à ce que le câble soit prêt à être installé.

Conçus et certifiés pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

Les presse-étoupes ADE 1FC de la gamme Capri d'Eaton sont une solution idéale pour des températures de fonctionnement extrêmes de -60 °C à +80 °C. Le silicone utilisé pour la bague d’étanchéité a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales. Avec un indice de protection IP66 et IP68, les modèles ADE-1FC de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l'eau.

Caractéristiques des presse-étoupes ADE-1FC de la gamme Capri

Exploded view of Capri ADE-1FC cable gland
Capri ADE-1F2 barrier seal
1.Etanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs.
Capri ADE-1F2 deluge seal
2. Le joint déluge offre une protection accrue contre les infiltrations.
Capri ADE-1F2 outer sheath
3. Elastomère spécialement conçu pour garantir l'étanchéité sur la gaine externe du câble.
Capri ADE-1F2 option strain relief
4. Module d’amarrage externe (optionnel) pour un parfait maintien du câble.

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions

Vous ne connaissez pas encore la gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.

Drawings and Design Support

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858