Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADE-4F - Presse-étoupe pour câble armé

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE-4F pour câble armé assurent l’étanchéité antidéflagrante sur la gaine interne du câble, l’amarrage mécanique de l’armure et sa continuité électrique, ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière sur la gaine externe du câble.

 Adaptés aux installations IEC et NEC pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-4F sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins.

Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.

Capri ADE-4F - Presse-étoupe pour câble armé
Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC / Classe I, Zone 1, AEx e II / Classe I, Zone 2, AEx e II, Ex e II

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.

Système de serrage d'armure universel

Grâce à leur conception universelle, les modèles ADE 4F, ADE 5F et ADE 6F acceptent tous les types de câbles armés (armures avec feuillard, fils ou tresse). Tous les modèles sont conçus pour assurer le serrage et la mise à la terre de l'armure sans composants réversibles, pour limiter les risques d’erreurs lors du montage.

Close up clamping on the Capri ADE-4F

Opercule de protection intégré

A la livraison, les bagues d’étanchéité sont livrées avec un opercule de protection, détachable facilement et sans outil, qui assure une protection temporaire contre l’entrée de poussières et/ou d’eau avant la mise en place des câbles. L'équipement électrique est ainsi protégé, pendant le transport et la livraison, jusqu'à ce que le câble soit prêt à être installé.

Conçus et certifiés pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

Les presse-étoupes ADE-4F de la gamme Capri d'Eaton sont une solution idéale pour des températures de fonctionnement extrêmes de -60 °C à +140 °C. Le silicone utilisé pour les bagues d'étanchéité a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales. Avec un indice de protection IP66 et IP68, les modèles ADE-4F de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l'eau.

Caractéristiques des presse-étoupes ADE-4F de la gamme Capri

Exploded image of the Capri ADE-4F cable gland
Sealing on inner sheath of Capri ADE-4F
1. Bague d'étanchéité antidéflagrante sur la gaine interne du câble.
Earthing and bonding on the Capri ADE-4F cable gland
2. Continuité électrique pour mise à la terre de l'armure du câble.
Clamping on the Capri ADE-4F
3. Amarrage universel de l'armure du câble pour assurer la résistance mécanique.
Sealing on the outer sheath of the Capri ADE-4F gland
4. Bague d'étanchéité sur la gaine externe du câble.
Strain relief on the Capri ADE-4F cable gland
5. Module d’amarrage externe (optionnel) pour un parfait maintien du câble. 
Pour télécharger des images en 3D, veuillez contacter notre service clients.

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions

Vous ne connaissez pas encore la gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858