Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADE-6FC - Presse-étoupe à résine pour câble armé

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADE-6FC pour câble armé assurent l’étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs, l’amarrage mécanique de l’armure et sa continuité électrique, ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussière sur la gaine externe du câble. 

Adaptés au groupe de gaz IIC et aux installations NEC Classe 1 Div 1 pour de nombreux types de câbles, les modèles Capri ADE-6FC sont disponibles en plusieurs matériaux et avec de nombreux types de filetages pour répondre à tous les besoins.

Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kits incluant différents accessoires pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.

Capri ADE-6FC - Presse-étoupe à résine pour câble armé
Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
PARTICULARITE
Barrière d'étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes I, IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC / Classe I, Division 1 et 2, Groupes A, B, C et D / Classe I, Zone 2, AEx e II, Ex de II

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, CCoE, KOSHA, EAC, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, BV, DNV et Lloyds.

Joint déluge rouge

Le joint déluge offre une protection accrue contre les infiltrations. Sa couleur rouge est spécifique aux presse-étoupes à résine, pour une identification rapide lors des inspections sur site.

Les presse-étoupes ADE-6FC ont été conçus pour résister au test déluge, aux environnements salins et aux applications marines, afin de prévenir la corrosion de l’armure des câbles.

Close of the ADE-6FC deluge seal

Système de serrage d’armure universel breveté

Le système breveté « Cage System » de Capri est conçu pour un ancrage simple et sûr de l'armure des câbles. Tous les types et épaisseurs d’armure peuvent être raccordés sans avoir à sélectionner les composants internes ni vérifier leur positionnement correct.

Conçus et certifiés pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles

Les presse-étoupes ADE-6FC de la gamme Capri d'Eaton sont une solution idéale pour des températures de fonctionnement extrêmes de -60 °C à +80 °C. Le silicone utilisé pour la bague d'étanchéité a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales. Avec un indice de protection IP66 et IP68, les modèles ADE-6FC de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l'eau.

Caractéristiques des presse-étoupes ADE-6FC de la gamme Capri

3D graphic of the Capri ADE-6FC
Sealing of cable conductors on the Capri ADE-6FC
1. Etanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs.
Deluge seal on the Capri ADE-6FC
2. Joint déluge pour une parfaite résistance aux intempéries et pour éviter les infiltrations à l’intérieur du presse-étoupe. 
Universal clamping design on the Capri ADE-6FC
3. Système d’ancrage d’armure universel avec continuité électrique. Amarrage robuste adapté à tous les types d’armure, sans risques d’erreurs lors du montage. Entièrement inspectable.
IP Sealing on the Capri ADE-6FC
4. Bague d’étanchéité sur la gaine externe du câble. 
External cable clamping on the Capri ADE-6FC
5. Module d’amarrage externe (optionnel) pour un parfait maintien du câble. 

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions.

Vous ne connaissez pas encore la gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.

Aide à la conception

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858