Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Presse-étoupes et passages de câbles
Capri ADFS - Presse-étoupe à résine pour câble non-armé circulant sous conduit rigide
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ADFS - Presse-étoupe à résine pour câble non-armé circulant sous conduit rigide

Disposant de nombreuses certifications, les presse-étoupes Capri ADFS pour câble non-armé circulant sous conduit rigide assurent l’étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs, ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’eau et à la poussières.

Le chapeau tournant permet un raccordement simple et rapide sur un conduit rigide. Dans le cas d’un conduit flexible, un raccord adapté au conduit devra être prévu.

Ils peuvent être livrés seuls ou sous forme de kit incluant un écrou et un joint fibre vert, pour faciliter le processus de commande et l’installation. Consultez notre page « Accessoires ADE » pour découvrir les autres accessoires compatibles.

Modes de protection
Antidéflagrant Ex db, Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
PARTICULARITES
Etanchéité sur la gaine externe d’un câble non-armé circulant sous conduit rigide. Barrière d’étanchéité antidéflagrante par résine sur les conducteurs
Classification des zones
Zones 1 et 2, Groupes I, IIA, IIB et IIC / Zones 21 et 22, Groupes IIIA, IIIB et IIIC

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : Inmetro, EAC, CCoE, CCC et ECASEx.

Applications marines : ABS, DNV,  BV et Lloyds

Capri ADFS - Conçu et certifié pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles

Les presse-étoupes pour conduits ADFS de la gamme Capri d'Eaton sont une solution idéale pour des températures de fonctionnement extrêmes de -60 °C à +80 °C. Le silicone utilisé pour la bague d'étanchéité de ces modèles a été conçu avec le plus grand soin pour obtenir des performances optimales.

Avec un indice de protection IP66 et IP68, les modèles ADFS de la gamme Capri sont parfaitement étanches à la poussière et résistent à des projections puissantes à la lance ou à une immersion prolongée dans l’eau.

171272748

Raccord tournant pour conduit rigide

Pour faciliter l’installation, le chapeau comporte un filetage femelle qui est libre en rotation, pour permettre de raccorder facilement un conduit rigide sur le presse-étoupe. Plusieurs types de filetages femelles sont disponibles pour le raccordement du conduit.
Swivel connection of the Capri ADFS

Fonctions des presse-étoupes ADFS de la gamme Capri

Capri ADFS 3D Model
Compound barrier seal on Capri ADFS
1. Elastomère spécialement conçu pour garantir l'étanchéité sur la gaine externe du câble.

2. Résine d’étanchéité antidéflagrante sur les conducteurs du câble.

 

Deluge seal on the Capri ADFS
IP Sealing on the Capri ADFS
3. Le joint déluge offre une protection accrue contre les infiltrations. Sa couleur rouge est spécifique aux presse-étoupes à résine, pour une identification rapide lors des inspections sur site.
Swivel connection on the Capri ADFS 3D model
4. Chapeau tournant qui permet un raccordement facile du conduit rigide.
Pour télécharger des images en 3D, veuillez contacter notre service clientèle.

Découvrez toute la gamme de presse-étoupes ADE Capri d'Eaton destinée aux zones à risques d’explosions.

Vous ne connaissez pas encore la gamme ? Pour en savoir plus sur la gamme Capri ADE, consultez notre présentation générale et le tableau comparatif des certifications et des fonctions.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858