Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Boîtes BBC

Eaton CAPRI lance son offre BBC, entièrement conçue et fabriquée en France, composée de deux gammes de produits étanches : les boîtes d'encastrement Capritherm+ et la boîte pavillonnaire Pavitherm pour combles et faux plafonds. 

Grâce aux innovations apportées, la gamme Capritherm+ devient multi-matériaux : les boîtes peuvent désormais se fixer à un mur en plaques de plâtre, en béton, en brique ou en ciment, en conservant une excellente rigidité. Les produits Capritherm+ sont conformes aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020.

Deux brevets ont été déposés pour cette nouvelle gamme afin de protéger les innovations qui simplifient la pose de vos appareils. 

Bâtiment Basse Consommation

Nos boîtes Capritherm+ et Pavitherm sont parfaitement adaptées aux logements basse consommation : grâce à leur excellente étanchéité, elles permettent de limiter les fuites d'air et contribuent ainsi à l'amélioration des performances thermiques des logements.

Volume

L'espace utile intérieur des boîtes Capritherm+ a été augmenté de 9% par rapport à notre ancienne gamme. Le confort de câblage pour l'utilisateur en est ainsi maximisé. Il peut également connecter un plus grand nombre d'appareils électriques.

Résistance

Grâce au renforcement de sa structure et à son nouveau chemin de pattes, la résistance des boîtes Capritherm+ est améliorée. Elles peuvent également être installées sur de multiples matériaux : plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, briques creuses, carreaux de plâtre.

Facilité d'installation

Grâce à la mise en place de 3 puits de vissage et d'un double filetage, les boîtes Capritherm+ se positionnent facilement et sont vissées 2 fois plus rapidement que l'ancienne gamme. L'augmentation du diamètre des collerettes améliore nettement la stabilité des boîtes sur le mur.

Choisir la bonne boîte étanche pour cloisons sèches

Capritherm+ boîte simple

CAP723040

CAP723050

La boîte Capritherm+ est rigide et solide grâce à son fond plat , à ses 3 puits de vissage et à l’augmentation du volume de ses collerettes. Elle est disponible en hauteur 40 mm et 50 mm. 

Capritherm+ boîte double

CAP723200

La boîte Capritherm+ double dispose d'une nouvelle cloison sécable pour simplifier le pontage des appareillages.

Une pose universelle est garantie à l’horizontale et à la verticale.

Capritherm+ boîte triple

CAP723300

La boîte Capritherm+ triple dispose de deux nouvelles cloisons sécables pour simplifier le pontage des appareillages.

Une pose universelle est garantie à l’horizontale et à la verticale.

Pavitherm

La boîte pavillonnaire Pavitherm, entièrement conçue et fabriquée en France, est à utiliser exclusivement dans les combles et faux plafonds.

Elle est disponible en 3 versions :

  • 4 faces operculées (64 opercules de 16 à 32 mm),
  • 2 faces operculées et 2 faces lisses (32 opercules)
  • 4 faces lisses.

Elle est livrée à plat et operculée pour un encombrement  optimisé, à l’unité ou en carton de 25 pièces.

La boîte Pavitherm est deux fois plus étanche que les autres boîtes du marché. 

Découvrez les étapes d'assemblage de la boîte Pavitherm

Un montage simple et rapide, en moins de 15 secondes, sans outils.

Conditionnement exclusif EATON

Retrouvez la boîte Capritherm+ simple Ht 40 dans son nouveau conditionnement : le Capribag (référence CAP723049) .

Ce sac de 50 unités est facile à stocker, à accrocher et à transporter .

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858