Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
productfamily.specification

codes de produit

PRODUIT
CODE PRODUIT
DESCRIPTION
Capritherm+ simple Ht 40  CAP723040 Boîte simple profondeur 40 mm
Pack 300 Capritherm+ simples Ht 40 CAP723043 Lot de 300 boîtes Capritherm+ profondeur 40 mm
Capribag 50 Capritherm+ simples Ht40 CAP723049 Capribag sac de 50 boîtes simples - diamètre 67 mm, profondeur 40 mm
Capritherm+ simple Ht 50 CAP723050 Boîte simple profondeur 50 mm
Capritherm 32A CAP713032 (*) Boîte simple 32A - diamètre 86 mm, profondeur 40 mm  
Capritherm+ double CAP723200 Boîte double profondeur 40 mm
Capritherm+ triple CAP723300 Boîte triple profondeur 40 mm
Point de centre DCL CAP723550 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton
Point de centre DCL + Douille & Fiche CAP723552 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche
Point de centre DCL + Douille + Reprise arrière CAP723554 Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche + Reprise arrière FIXOPLAF
Point de centre DCL, diamètre 86 mm, Ht 40 CAP713560 (*) Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton   
Point de centre DCL + Douille, diam 86 mm, Ht 40 CAP713562 (*) Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche    
Applique DCL CAP723650 Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle
Applique DCL + Douille  CAP723652 Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle + Douille E27 & Fiche
Pavitherm - 4 faces operculées  CAP713641 & CAP713645 CAP713641 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713645 : 25 boîtes
Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses  CAP713321 & CAP713325 CAP713321 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713325 : 25 boîtes
Pavitherm - 4 faces lisses  CAP713001 & CAP713005 CAP713001 : carton 10 boîtes - emballage individuel
CAP713005 : 25 boîtes
  (*) Capritherm ancien modèle  

SPECIFICITES TECHNIQUES

Code produit :  Diamètre (en mm) Profondeur (en mm) Nombre d'entrées
CAP723040
67 40 4
CAP723043
67 40 4
CAP723049
67 40 4
CAP723050
67 50 4
CAP713032
86 40 4
CAP723200
- 40 -
CAP723300
- 40 -
CAP713641 & CAP713645
- - 64 entrées de 16 à 32 mm
CAP713321 & CAP713325
- - 32 entrées de 16 à 32 mm + 2 faces lisses à percer
CAP713001 & CAP713005
- - 4 faces lisses à percer
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858