Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Boîtes de banche

Les boîtes de banche Eaton CAPRI s'utilisent lors de la construction de mur en béton banché. Elles permettent le passage des gaines IRL et ICTA20 & 25 et l'isolation de celles-ci dans les murs intérieurs et extérieurs. 

Plusieurs gammes composent cette famille de produit :

•  Maxibanche GTI pour la pose d’un seul appareillage du bon ou du mauvais côté de la banche

•  Maxibanche Dos à dos pour la pose d’un appareillage de chaque côté du mur

•  Boîtes simples pour une pose sans partie arrière visible

•  Maxibanche SP pour l’intégration de réseaux de plomberie ou de chauffage dans les murs banchés  

Veuillez retrouver les références de nos accessoires dans l'onglet Modèles (aimants, cône d'extraction, distanciers...)

Gamme boîtes de banche 3 1500x1500

Diversité d'applications

Eaton Capri vous propose une gamme de diverses boîtes de banche, pouvant s'adapter à plusieurs types de gaines, à destination des professionnels de l'électricité et de la plomberie.

Résistance maîtrisée

La gamme Maxibanche présente une excellente tenue de position et de compression : les produits supportent la charge du béton lors du coulage mais également la chaleur émise lors du séchage (jusqu'à 90°C).

Choisir la bonne boîte de banche

La nouvelle boîte de banche avec Guide Toboggan Intégré (GTI)

La maxibanche GTI est disponible en 3 versions: 2 versions ICTA et 1 version ICTA & IRL, compatibles avec l’ensemble des accessoires actuels.

Elle dispose d'entrées inclinées à 40°, pour les gaines hautes, permettant la sortie directe des fils lors du filage des gaines, et ainsi un gain de temps et de main d'oeuvre pour l'installateur.

Son volume intérieur a été amélioré de 5% afin d'obtenir un meilleur confort de câblage. 

La maxibanche GTI présente une excellente tenue de position et de compression : elle supporte la charge du béton lors du coulage mais également la chaleur émise lors du séchage (jusqu’à 90 °C)

Pour une finition impeccable, elle dispose d’un opercule défonçable permettant de noyer le porte-aimant. 

 

Gamme Maxibanche GTI

La Maxibanche autoréglable et appareillable sur les 2 côtés

La maxibanche dos à dos, certifiée CSTB pour l’isophonie, est disponible en 3 versions: 2 versions ICTA et 1 version IRL. 

Elle est autoréglable de 160 à 200 mm et dispose d'un apparareillage sur les 2 côtés. 

Tout comme la maxibanche GTI, elle présente une excellente tenue à la compression (coulage et séchage du béton), un confort de place pour l'appareillage. 

 

Gamme Maxibanche dos à dos

La Maxibanche conçue pour les spécialistes de la plomberie

La maxibanche SP, à destination des spécialistes de la plomberie, permet de simplifier le passage des tubes PER et la réservation de sortie en bord de mur. Elle est compatible avec l'ensemble des accessoires standards de la maxibanche "électriciens". 

La maxibanche SP se maintient parfaitement à l'emplacement souhaité et présente une excellente résistence à la compression entre les banches.  

Sa mise en oeuvre est réalisée rapidement puisqu'elle est livrée avec une entrée pour gaine 40 mm déjà désoperculée.

 

Maxibanche SP

La boîte de banche simple : operculée ou prépercée

Afin de s'adapter aux besoins de nos clients, Eaton Capri vous propose 2 références de boîtes de banche simples. D'une profondeur de 55 mm, elles peuvent se poser sans partie arrière visible. 

La version operculée (CAP859900) permet le passage de gaines ICTA 20 & 25, et la version prépercée (CAP859905) est à utiliser avec des tubes IRL 25. 

 

Gamme boîtes simples

La solution simple, rapide et robuste pour les murs épais

Le manchon Maxibanche est utilisé comme une rallonge, pour les murs en béton dont l'épaisseur dépasse 200 mm. 

Découvrez ce produit sur la page Isolation Thermique Extérieure.

Manchon Maxibanche

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858